??
Selección de modelo CAD
K0017.16080
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0017 - Alojamientos del gancho de sujeción
Lista de materiales
K0017.16080
BESTKIPP
Referencia
K0017.16080
D
Perforación
32 mm
D1
Rosca interior
M 16
D2
Rosca exterior
M 16
D3
Diámetro
50 mm
L
Longitud
80 mm
L1
Longitud total
110 mm
L2
Profundidad
40 mm
L3
Profundidad
25 mm
SW
Ancho de llave
46 mm
ANZM
Par de apriete
78.4 max. Nm
GEW
Peso aprox.
0.9331 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031351
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions